(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-4

(Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      501,732VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Max. pressure-4.2MPa(-15 to 70 ℃)
・Service temperature-0.5MPa(-15 to 150℃)
・Fluid ... hot and cold water, antifreeze, oil, air
・Full bore type
・Compact type.
・Thread size(Rc)-1/2

Part Number
EA470GA-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

501,732 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470GA-4 in the (Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA470GA-4 trong chuỗi (Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-4.