(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO worm gear damper (cast iron) for butterfly valves.
Part Number |
---|
EA470EC-14 |
EA470EC-20 |
EA470EC-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Tube Flange Nominal | Control Side, Tube Flange Nominal | Nominal diameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,090,159 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 1/2B | 1 1/2B | 4548745163032 | ||
6,115,323 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2B | 2B | 4548745163285 | ||
7,431,205 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3B | 3B | 4548745163322 |
Loading...Tải…
Valve Type | Butterfly Valves | Body Material | Cast Iron | Supply Side, Connection Type | Tube Flange |
---|---|---|---|---|---|
Control Side, Connection Type | Tube Flange | Handle Shape | Round Handle | Specifications | Worm Gear Type |
Applicable Flange | 5K/10K (JIS), 125lb/150lb (ANSI) | Working pressure range(Mpa) | null::1.0 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 80 |