(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Worm gear damper (EA470EB-14)

Worm gear damper (EA470EB-14)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,950,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO worm gear damper for butterfly valves.

Part Number
EA470EB-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Tube Flange Nominal Control Side, Tube Flange Nominal Nominal diameters

3,019,615 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B1 1/2B4548745162325

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Valve Type Butterfly Valves Body Material Aluminum Supply Side, Connection Type Tube Flange
Control Side, Connection Type Tube Flange Handle Shape Round Handle Specifications Worm Gear Type
Applicable Flange 5K/10K (JIS), 125lb/150lb (ANSI) Working pressure range(Mpa) null::1.0 Operating Temperature Range(℃) -20:: 120