(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max pressure-Water, oil, gas at normal temperature: 4.11MPa (42kgf/cm2)Saturated steam: 0.98MPa (10kgf/cm2)
・Material-Stainless steel
・Screw dim. (PT)…1