(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material- Body: Brass (nickel plating)
・Service temperature- -15 to 100℃
・Max. pressure-3.5MPa (35kgf/cm2)
・Full bore type
・Rc (PT)-1.1/4"