(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For plumbing terminal fixtures (mixing faucets, water purifiers). [Main Body Material]Brass, polyacetal
Part Number |
---|
EA469BR-14 |
EA469BR-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
420,215 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745339048 | ||
516,403 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745339055 |
Loading...Tải…
Body Material | Brass | Connection Type | Same Diameter Connection | Accessories | With packing |