(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Connection Type]Thread to Thread, Reducing; Connection shape: Elbow; Material: Black heart malleable cast iron
Connecting Shape | Elbow | Connection Type | Thread <-> Thread, Unequal Dia. | Material | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Connection Thread Type M1 | Rc | Connection Thread Type M2 | Rc | Nominal of Thread M2 | 1/2B(15A) |
Type | Fitting | Max. Operating Pressure(MPa) | 1 |