(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Socket (Stainless steel, Rp screw)

Socket (Stainless steel, Rp screw)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      133,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Maximum operating pressure-2MPa
・Thread size(Rp)-3/4
・Length(mm)-36

Part Number
EA469AA-1A
EA469AA-2A
EA469AA-3A
EA469AA-4A
EA469AA-6A
EA469AA-10A
EA469AA-12A
EA469AA-15A
EA469AA-20A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 Max. Operating Pressure
(MPa)
JAN Code Notes

133,886 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/8B(6A)24548745967586JISB2302, JISG3459

139,831 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/4B(8A)24548745967593-

145,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B(10A)24548745967609JISB2302, JISG3459

147,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B(15A)1.354548745967616-

167,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)24548745967623-

205,646 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1B(25A)24548745967630-

260,896 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/4B(32A)24548745968552-

294,421 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)24548745968569-

403,263 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2B(50A)24548745968576JISB2302, JISG3459

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Socket Connection Type Thread <-> Thread, Equal Dia. Different Type Material Stainless Steel
Connection Thread Type M1 Rp Type Fitting Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less