(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Brass, ABS, POM
・Thread dia.-W 26 Ridge 20
・Applicable to JIS standard standing universal faucet and universal faucet with nominal 13.
・Water can be branched to a dish washer and a full-automatic washing machine.
・Dim.-53 x 90mm