(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・For cold region-BB-4, -6
・Material-Bronze
・Installation dim. (Depth x Height)-B-4, BB-4: 80 x 89mm, B-6, BB-6: 100 x 110mmBC-4: 110 x 89mm, BC-6: 130 x 110mm
・Thread dia.…PJ1/2