(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・For utility gas
・For indoors only
・With hose band 2 pcs
・Product in conformity with JIS Standard
・Nominal dia.-13mm
・Length-2m
Part Number |
---|
EA467BF-1A |
EA467BF-2A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
488,325 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745832198 | ||
811,628 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745832204 |
Loading...Tải…
Applicable Fluid / Usage | Gas | Operating Fluid, Application Details | For city gas, indoor use only | Accessories | Comes with 2 hose bands |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Inner Diameter d | 13mm |