(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Binding Band Gun EA463FW

Binding Band Gun EA463FW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,266,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Can be used for tightening and cutting stainless steel cable ties.

Part Number
EA463FW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,266,995 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463FW in the Binding Band Gun EA463FW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA463FW trong chuỗi Binding Band Gun EA463FW.