(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel,Screw: SUS305,Band: SUS301
・Band width-12.7mm
・Hex (-)screw-5/16 (8mm)
・Highly anti-corrosive stainless steel clamp ideal for use in boats and ships
・Compatible dia.…21 to 44mm