(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material- Body: Stainless steel (SUS316) electrolytic polishing finish, Packing: Nitrile rubber (NBR)
・Withstanding pressure-1.6MPa (16kgf/cm2)
・Service temperature--40 to 95℃Applicable clamp-EA462EE-6 to -30 (applicable only for same dimensions)
・Dim.-2"
・Applicable hose ID (mm)-50