(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is an accordion-shaped inexpensive fluoropolymer gasket.
Part Number |
---|
EA462BY-206 |
EA462BY-208 |
EA462BY-212 |
EA462BY-214 |
EA462BY-220 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Nominal diameters |
---|---|---|---|---|---|---|
491,691 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745819168 | 15(1/2"), 20(3/4") | ||
477,151 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745819175 | 25(1") | ||
477,556 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745819182 | 32(1 1/4") | ||
589,973 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745819403 | 40(1 1/2") | ||
782,871 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745819410 | 50(2") |
Loading...Tải…
Type | Other Related Components | Main Body Materials | PTFE | Operating Temperature Range | -20°C to 100°C |
---|---|---|---|---|---|
Types of Related components | Seal | Compatible with | For EA462BA-4/BV-30 |