(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Fluororesin (PFA)
・Service temperature--20 to 180℃
・It has strong resistance to chemicals. Change of the shape due to temperature is limited. It shows excellent performance in operation at high temperature.
・Nominal dia.-50(2")