(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It is a rubber gasket that can be used for water, oils and fats, etc.
Part Number |
---|
EA462BX-6 |
EA462BX-8 |
EA462BX-14 |
EA462BX-20 |
EA462BX-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Nominal diameters |
---|---|---|---|---|---|---|
122,870 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745780970 | 15(1/2"), 20(3/4") | ||
125,440 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745778304 | 25(1") | ||
125,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745779523 | 40(1 1/2") | ||
131,276 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745779912 | 50(2") | ||
157,431 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745779899 | 65(2 1/2") |
Loading...Tải…
Type | Other Related Components | Main Body Materials | NBR | Operating Temperature Range | -30°C to 70°C |
---|---|---|---|---|---|
Types of Related components | Seal | Compatible with | For EA462BA-4/BV-30 |