(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Operating pressure--6 to -20: 0.69MPa (7kgf/cm2), -30: 0.39MPa (4kgf/cm2)
・Nominal dia.-32(1.1/4")
Part Number |
---|
EA462BT-8 |
EA462BT-12 |
EA462BT-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Weight | Nominal diameters | Thread size | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487,710 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745815771 | 30g | 25(1") | PT1" | ⌀D: 37, ⌀E: 22, h: 38, L: 13, H: 51 | ||
537,126 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745814088 | 40g | 32(1 1/4") | PT1 1/4" | ⌀D: 45, ⌀E: 29,h: 41, L: 12, H: 53 | ||
580,663 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745814842 | 70g | 40(1 1/2") | PT1 1/2" | ⌀D: 53, ⌀E: 38, h: 48, L: 16, H: 64 |
Loading...Tải…
Type | Other Related Components | Main Body Materials | Polypropylene | Types of Related components | Protective cover/cap |
---|---|---|---|---|---|
Pressure resistant | 0.69 MPa (7 kgf/cm^2) |