(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-20

Plug with Hose [Aluminum] EA462BC-20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      657,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material--6 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6)
・Operating pressure--6 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2)
・Service temperature--30℃ to 70℃
・Nominal dia.…50(2)
・Hose ID…50mm

Part Number
EA462BC-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

657,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1