(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
flare half union (brazed type) (Part Number)

flare half union (brazed type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      130,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO air conditioning piping parts, flare half union (brazed type).

Part Number
EA442AC-22
EA442AC-33
EA442AC-43
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length JAN Code Weight Flare Thread (A) Size (C) Width across flats Copper pipe size (B)

130,370 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 27mm454874564921511.3g1/4"17.53mm7/16" (11.1 mm)1/4"

167,690 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 30mm454874564925328.6g3/8"22.4mm5/8" (15.9 mm)3/8"

303,568 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 35mm454874564926050.8g1/2"26.9mm3/4" (19.1 mm)3/8"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Covering Refrigerant Type Refrigerant piping parts types Fitting Specifications Brazed type