(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Fitting for Copper pipe and Steel pipe, Annealed Copper pipe. ·Overall length 20 m, wall thickness 1 mm.
Part Number |
---|
EA436BA-6 |
EA436BA-8 |
EA436BA-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer diameter × wall thickness | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,598,903 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6mmx1mm | ·Thickness: 1 mm·Total length: 20 m/copper pipe outer diameter: 6 mm·JAN: 4518340143395 | ||
3,577,212 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8mmx1mm | ·Thickness: 1 mm·Total length: 20 m/copper pipe outer diameter: 8mm·JAN: 4518340143401 | ||
4,556,778 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10mmx1mm | ·Thickness: 1 mm·Total length: 20 m/copper pipe outer diameter: 10 mm·JAN: 4518340143418 |
Loading...Tải…
Overall Length | 20m |