(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Overall Length]20 m, [Outer Diameter × Inner Diameter] Selectable from 2.0 × 1.0 mm, 2.4 × 1.2 mm, 3.0 × 1.0 mm, and 3.0 × 1.5 mm.
Classification | For Covering Refrigerant Type | Refrigerant piping parts types | Related parts for refrigerant piping | Overall Length | 20m |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA436A-2 in the Capillary Tube series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA436A-2 trong chuỗi Capillary Tube.
Part Number |
---|
EA436A-2.4 |
EA436A-3 |
EA436A-3B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer diameter × inner diameter | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1,807,888 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2.4×1.2mm | 4518340019805 | ||
2,605,001 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 3.0×1.5mm | 4518340019812 | ||
2,697,309 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.0×1.0mm | 4548745252477 |