(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Brass
・Hole dia.(Width across hex)-Nominal13:12.5mm,Nominal20:16.5mm,Nominal25:21.5mm
・Female-Rp1/2"
・Male-PJ1/2"
・Length(mm)-32