(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Bronze
・Thread size(Rc)-1/2
・Copper tube dim.(mm)-12.7
・Maximum allowable pressure ...1.75Mpa (-20 to 120 ℃)
・Fluid ... hot and cold water, antifreeze, oil, air