(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Bronze
・Japan Water Works Association certified product
・Nominal…13
・Screw dim.R…1/2
・Hex dim.(mm)…24
・Length(mm)…42
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA432ND-13 in the Gunmetal Nipple EA432ND-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA432ND-13 trong chuỗi Gunmetal Nipple EA432ND-13.