(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Thread dia.-W1/4x 20 teeth
・Pipe dia.-6mm
・Material-Brass
・Use EA432MW-40 as a washer, use EA432MV-1 to -11as a fixed fitting.
・Length-45mm