(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Fitting for Copper pipe and Steel pipe, Copper pipe elbow "1 to 10 pcs.".
Type | Elbow | Fitting type | Welding joint | Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) | 2.0Mpa or Less |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe Size, Standards | Inch, Equal Dia. | Applicable Pipe O.D.1 (inch) | 38.1 | Materials | copper |
JAN Code | 4518340361942 | Size (mm) | 38.10mm | Compatible pipe material | copper |
Quantity | 1 pc. |