(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini ball valve EA425TD

Mini ball valve EA425TD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      474,908VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·The lever is graduated. ·Flow rate adjustment is easy.

Part Number
EA425TD-41
EA425TD-61
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngEffective Sectional Area
(mm2)
JAN Code

474,908 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 44518340155213

489,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 84518340155220

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Others Thread size R1/8"