(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Quick-connect fitting that can be connected to swinging and rotating parts of equipment.
Fitting Type | For Swivel Parts, Rotary Equipment Parts | Applicable Fluid | Air | Body Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard, Mini | For Swivel Parts, Rotary Equipment Parts | Rotary Joint Elbows | Type | Quick-connect fitting |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425MB-61 in the Rotary Elbow Union series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425MB-61 trong chuỗi Rotary Elbow Union.
Part Number |
---|
EA425MB-103 |
EA425MB-104 |
EA425MB-62 |
EA425MB-65 |
EA425MB-81 |
EA425MB-82 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube O.D.1 (φ) | JAN Code | Mounting Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158,791 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4518340100374 | R3/8" | ||
1,189,230 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 4518340100459 | R1/2" | ||
612,680 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 4518340086296 | R1/4" | ||
612,240 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 4518340086265 | - | ||
765,678 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 4518340087071 | R1/8" | ||
765,460 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 4518340087088 | R1/4" |