(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Applicable fluid-Air, water, chemicals
・Operating temperature-Air: -65 to 260℃, Water: 0 to 100℃
・OD…4
・ID…2.5
・Mounting screw…R(PT)1/4
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425FA-42 in the Half Union EA425FA-42 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425FA-42 trong chuỗi Half Union EA425FA-42.