(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO Co., Ltd Quick-connect fitting, Union type (Half/Stainless steel).
Part Number |
---|
EA425DA-42 |
EA425DA-82 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube O.D.1 (φ) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
544,798 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 4518340381155 | ||
650,666 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 4518340381193 |
Loading...Tải…
Fitting Type | Screw Mounting, Direction | Applicable Fluid | Air | Body Material | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard, Mini | Screw Mounting, Direction | Straight | Operating Pressure | 0 to 1 MPa (10 kgf/cm2) |
Operating Temperature | -15 to 120°C (no freezing) | Type | Quick-connect fitting | Connection screw | R(PT)1/4" |