(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Quick-connect fitting, Union (stainless steel).
Fitting Type | Union, Equal Dia. | Body Material | SUS316 | Application | Standard, Mini |
---|---|---|---|---|---|
Union, Equal Dia. | Union Straight | Operating Temperature | -196 to 600°C | Type | Quick-connect fitting |