(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Stainless steel, [Operating Temperature Range (°C)] -10 to 120°C
Part Number |
---|
EA425CA-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | JAN Code | Mounting Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,262,895 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/8B | 1/8B | 4518340394520 | Rc (PT) 1/8" |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Material | Stainless Steel | Supply Side, Connection Type | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
Control Side, Connection Type | Rc (R) | Handle Shape | Lever | Operating Temperature Range(°C) | -10::120 |
Operating Pressure Range(MPa) | null::0.98 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425CA-1 in the Mini ball valve (made of stainless steel) EA425CA-1/3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425CA-1 trong chuỗi Mini ball valve (made of stainless steel) EA425CA-1/3.
Part Number |
---|
EA425CA-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | JAN Code | Mounting Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,588,501 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/8B | 3/8B | 4548745321142 | Rc (PT) 3/8" |