(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3-way 4-sided mini ball valve

3-way 4-sided mini ball valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,918,608VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Main Body Shape]Horizontal 4-direction [Main Body Materials] Brass, [Fluids Used] Water/air/oil, [Operating Temperature Range (°C)] -10 to 80°C (excluding frozen parts)

Part Number
EA425BZ-101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,918,608 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Lateral 4 Direction Material Brass Applicable Fluid Water / Air / Oil
Supply Side, Plumbing Thread Nominal 1/8B Control Side, Plumbing Thread Nominal 1/8B Handle Shape Lever
Operating Temperature Range(°C) -10::80 Operating Pressure Range(MPa) null::0.98 JAN Code 4548745264975
Mounting Screw Male: R1/8" female: Rc1/8" Material Details Body: Brass (C3771) Operating Temperature -10 to 80°C (Excluding frozen parts)

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425BZ-101 in the 3-way 4-sided mini ball valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425BZ-101 trong chuỗi 3-way 4-sided mini ball valve.