(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass
・Pressure-0.98MPa (10kgf/cm2) or below
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Temperature--10 to 80℃ (excluding frozen sites)
・For copper tubes, flare type
・Mounting screw-R (PT) 1/8"
・Copper OD-6mm