(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass(body)
・Max. pressure-1MPa
・Applicable fluid- cold and hot water, oil, air
・Service temperature--20 to 80℃
・Ring joint type
・Mounting screw- R3/8
・Copper tube outside dia.-10mm