(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Brass, [Fluids Used] Water/air/oil, [Operating Temperature Range (°C)] -20 to 80°C
Part Number |
---|
EA425AG-1 |
EA425AG-2 |
EA425AG-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
393,043 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/8B | 1/8B | 4548745961249 | ||
393,918 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/4B | 1/4B | 4548745962130 | ||
418,508 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/8B | 3/8B | 4548745962147 |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Material | Brass | Applicable Fluid | Water / Air / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Supply Side, Connection Type | Rc (R) | Control Side, Connection Type | Rc (R) | Handle Shape | Lever |
Operating Temperature Range(°C) | -20::80 | Operating Pressure Range(MPa) | null::1 |