(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass
・Maximum operating pressure-0.98MPa
・Service temperature-80℃
・Applicable fluid-Tap water
・Long-necked also used as a handle type (with attachment)
・One-touch detachable handle
・Passing water in both directions is possible.
・With Packing
・Nominal-20
・Female-G3/4"
・Male-R3/4"