(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Nominal dia.--2: 13, -3: 20
・Operating temperature: 0℃ to 100℃
・Operating pressure: 0.75MPa (7.5kg/cm2)
・Material-Brass
・Long neck handle sharing type (with attachment)
・One-touch detachable handle
・Suitable for EcoCute piping.
・ARC3/4
・B…G3/4
・C…63.5
・D…50.5
・E…74.5
・Applicable fluid-Tap water