(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Nominal dia.-13
・Thread dia.-RC1/2, G1/2
・Material-Brass
・Long neck handle sharing type
・The handle is the one-touch detachable type.
・Applicable fluid-Tap water
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425AC-13 in the Ball Valve EA425AC-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425AC-13 trong chuỗi Ball Valve EA425AC-13.