(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat-Resistant Ball Valve EA425AB-213

Heat-Resistant Ball Valve EA425AB-213
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      860,215VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Maximum operating pressure-0.98MPa
・Max. operating temperature-100℃
・Long-necked also used as a handle type (with attachment)
・One-touch detachable handle
・Best suited for piping of EcoCute.
・Passing water in both directions is possible.
・Nominal dia.-13
・Female-Rc1/2"
・Male-R1/2"

Part Number
EA425AB-213
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

860,215 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425AB-213 in the Heat-Resistant Ball Valve EA425AB-213 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425AB-213 trong chuỗi Heat-Resistant Ball Valve EA425AB-213.