(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Withstanding pressure-0.73MPa(7.5kg/cm2)
・Material-Brass
・Long neck handle sharing type
・The handle is the one-touch detachable type.
・Dia.…20
・Mounting screw…R3/4 x G3/4
・Applicable fluid-Tap water