(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Nitrile rubber type 2
・Case dim.-280 x 187 x 41mm
・Oil-resistant
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA423RA-11 in the O-Ring Set for Moving (26 Sizes), JIS Number: P-□ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA423RA-11 trong chuỗi O-Ring Set for Moving (26 Sizes), JIS Number: P-□.