(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
O-ring Set EA423MC
This box contains a variety of O Ring sizes to choose from, accompanied by a plentiful quantity of pieces.
[Feature]
● Included 30 different sizes
● Inner Diameter Minimum/ Maximum (mm.) : 2.9 to 43.82
● Thickness (mm.) :
Inner Diameter 2.9 to 9.25 the thickness is 1.78
Inner Diameter 9.19 to 18.72 the thickness is 2.62
Inner Diameter 18.64 to 37.69 the thickness is 3.53
Inner Diameter 37.47 to 43.82 the thickness is 5.33
● Material : Nitrile Rubber
[Application]
A portable O-ring set for carrying suitable for on-site repairs and maintenance.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA423MC in the O-ring Set EA423MC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA423MC trong chuỗi O-ring Set EA423MC.