(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F1/4"" × F1/4"" × F1/4"" T-Type Access Valve, EA402TB-1

F1/4"" × F1/4"" × F1/4"" T-Type Access Valve, EA402TB-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      428,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Flare type
・Quantity…1pc
・HFC usable

Part Number
EA402TB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

428,171 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA402TB-1 in the F1/4"" × F1/4"" × F1/4"" T-Type Access Valve, EA402TB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA402TB-1 trong chuỗi F1/4"" × F1/4"" × F1/4"" T-Type Access Valve, EA402TB-1.