(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Access valve EA402GC-6·7

Access valve EA402GC-6·7
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      347,546VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This is an access valve that can be used for various application valves manufactured by ESCO.

Part Number
EA402GC-6
EA402GC-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thread size

347,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183406416481/4" flare × NPT1/8"

347,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45183409270941/4" flare × R1/8"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Valve Type Other