(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Access Valve with Copper Tube EA402GB-2

Access Valve with Copper Tube EA402GB-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      261,248VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

HFC can be used. [Flare Screw]1/4", [Copper Pipe Length] 50 mm

Part Number
EA402GB-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

261,248 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA402GB-2 in the Access Valve with Copper Tube EA402GB-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA402GB-2 trong chuỗi Access Valve with Copper Tube EA402GB-2.