(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]ESCO Co., Ltd Hose fitting, T type connector R × G (Brass).
Part Number |
---|
EA141CC-21 |
EA141CC-22 |
EA141CC-23 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
214,885 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745730197 | ||
271,955 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745733426 | ||
367,821 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745733433 |
Loading...Tải…
Material | Brass | Type | Hose Fittings | Shape | Tees |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Pressure | 0.78 MPa (8 kgf/cm^2) |