(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Elbow Connector G (Brass) (EA141CA-23)

Elbow Connector G (Brass) (EA141CA-23)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]ESCO Co., Ltd Hose fitting, Elbow connector G (Brass).

Part Number
EA141CA-23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Thread Nominal JAN Code

296,418 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 3/8B4548745732757

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Type Hose Fittings Connection Thread Type G
Shape Elbows Maximum Operating Pressure 0.78 MPa (8 kgf/cm^2)