(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Brass
・Max. operating pressure-1.8MPa (18kgf/cm2)
・Service temperature-Steam: 210℃ or less, Water: 120℃ or less
・Hex socket head screw dim.--4:M6×20,-6 to -8:M8×25,-14 to -20:M10×40
・Application-For EA141BP,BR,BS
・Applicable hose ID-38mm